Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
    Porcher

    MATURA - shower tray 100 x 80 cm

    Google-Übersetzung,
    Auffangbehälter 100 x 80 cm - Dicke 4,5 cm Tiefe am Ablauf 2 cm Gewicht: 41 kg
    Spezifikation
    • MATURA - shower tray 100 x 80 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerP3225
    • ProduktfamilieMATURA
    • Produktgruppe Shower Trays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)45
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)49.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich