Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustical Louver - 6" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-645
Pottorff

Acoustical Louver - 6" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-645

Google-Übersetzung,

Akustische Jalousie
6" tief - 45-Grad-Tragflächenprofil

Die akustischen Lamellen des EAA-645-Tragflächenprofils bieten einen geringen statischen Druckverlust und eine zuverlässige Geräuschreduzierung über einen weiten Frequenzbereich. Das EAA-645 ist in vielen Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbanpassung, und eignet sich ideal für den Einlass- oder Auslassbereich von Notstromgeneratorgehäusen.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style with a 26 ga. (0.55) thick perforated backing packed with noncombustible insulating material.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Screen Frame: Removable.

    Minimum Size: 12" x 16" (305 x 406)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 4.0 ft2 (0.37 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1137 fpm (5.78 m/s)

    Air Volume Delivered: 4541 cfm (2.14 m3/s)

    Pressure Loss: 0.06 in. wg. (16 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1750 fpm (8.89 m/s)

    Design Load: 30 psf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAcoustical-Louver-6-Deep-45-Degree-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EAA-645
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit