Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60/70 - Airfoil Return Grille
60/70 - Airfoil Return Grille
60/70 - Airfoil Return Grille
60/70 - Airfoil Return Grille

    60/70 - Airfoil Return Grille

    Google-Übersetzung,

    Das Airfoil-Rückluftgitter der Serie 60/70 zeichnet sich durch eine hochwertige Konstruktion aus extrudiertem Aluminium aus, die klare, klare Details aufweist und sich in nahezu jede architektonische Umgebung einfügt. Die schweren Lamellen aus extrudiertem Aluminium sind in einem Winkel von 45° befestigt, um die Durchsicht zu minimieren.

    Typische Anwendungen

    Aufgrund der klaren Linien des Rahmens und der Lamellen aus stranggepresstem Aluminium eignen sich die Tragflächen-Rückluftgitter der Serie 60/70 gut für architektonische Anwendungen.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Grille Spacing
        • ¾ in. (60)
        • ½ in. (70)
      • Mounting
        • Surface mount
        • Lay-in
        • Exposed duct
        • Panel mount
      • Available Sizes
        • Maximum one piece: 36 in. x 96 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Steel damper (60D/70D)
        • Aluminum Damper (60DAL/70DAL)
        • Filter Frame (60FH/70FH)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60-70-return
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 13
    • OmniClassTitelReturn Air Grilles