Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-150
Pottorff

Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-150

Google-Übersetzung,

Einstellbarer Gegengewichts-Rückschlagdämpfer
Klinge im extrudierten Stil

Die Rückschlagklappe CBD-150 verwendet ausbalancierte, durch Schwerkraft betriebene, extrudierte Lamellen, um den Rückstrom der Luft zu begrenzen und den Vorwärtsstrom der Luft in die gewünschte Richtung zu ermöglichen. Die Rückschlagklappe CBD-150 kann vertikal oder horizontal (Luftstrom nach oben) in Abluft- oder Ansauganlagen für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und Druck montiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 1-7/8" x 13/16" X 0.081" (46 x 21 x 2) extruded aluminum channel.

    Blades: 0.05" (1.3) thick aluminum - extruded.

    Linkage: Exposed on blade.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Extruded vinyl blade edge.

    Counterbalances: On blade - adjustable.

    Minimum Size:
    6" x 9" (152 x 229)
    Horizontal Downflow: 6" x 11" (152 x 279)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Leakage: 9.9 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.05 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -40oF to 200oF (-40oC to 93oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBackdraft-Damper-Adjustable-Counterbalanced-Extruded-Style-Blade-CBD-150
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeBackdraft Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.23
  • Format2014TitelBackdraft Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 13
  • OmniClassTitelBackdraft Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit