Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LBP - Linear Bar Grille
LBP - Linear Bar Grille
LBP - Linear Bar Grille
LBP - Linear Bar Grille

    LBP - Linear Bar Grille

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die linearen Gitter aus stranggepresstem Aluminium sind für die Installation an Seitenwänden, Schwellen, Decken und Böden konzipiert und vereinen architektonische Attraktivität mit Leistung und Vielseitigkeit. Mit festen Stäben parallel zur Längsrichtung sind lineare Stabgitter eine beliebte Wahl für durchgehende oder umlaufende Anwendungen.

    Typische Anwendungen

    Lineare Stabgitter eignen sich für alle Zu- oder Abluftanwendungen an Decken, Seitenwänden, Böden und Brüstungen. Hochwertige Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium, klare Linien und ein durchgängiges Erscheinungsbild machen lineare Stabgitter zu einer hervorragenden Wahl für architektonische Räume.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Construction
        • Pressed Core (LBP)
        • Heavy Duty Pressed Core (LBPH)
        • Mandrel Tube (LBM)
        • Heavy Duty Mandrel Tube (LBMH)
      • Blade Spacing
        • 1/4 in.
        • 7/16 in.
        • 1/2 in.
      • Blade Width
        • 3/32 in.
        • 1/8 in.
        • 3/16 in.
      • Blade Deflection
        • 0°
        • 15°
        • 30°
      • Finish
        • Various finish options available including anodized
      • Options
        • Mitered corners (MC)
        • Curved construction (LBM)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlbp-linear-bar
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 13
    • OmniClassTitelReturn Air Grilles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika