Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Backdraft Damper - Formed Style Blade - Stainless Steel - BD-50-SS
Pottorff

Backdraft Damper - Formed Style Blade - Stainless Steel - BD-50-SS

Google-Übersetzung,

Rückschlagklappe
Geformte Klinge

BD-50-SS-Rückschlagklappen verwenden durch Schwerkraft betriebene geformte Lamellen, um den Rückstrom der Luft zu begrenzen und den Vorwärtsstrom der Luft in die vorgesehene Richtung zu ermöglichen. Die BD-50-SS-Klappe kann für Anwendungen mit niedriger Geschwindigkeit und niedrigem Druck vertikal oder horizontal in Abluft- oder Ansauganlagen montiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 1/2" x20 ga. (51 x 13 x 0.95) 304 stainless steel channel.

    Blades: 22 ga. (0.80) 304 stainless steel formed.

    Axles: 3/16" (4.8) diameter synthetic.

    Linkage: 22 ga. (0.80) 304 stainless steel.

    Seals: Neoprene blade edge seals.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 24" (914 x 610)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    9.5 cfm/ft2 @ 3.5 in. wg. (0.05 m3/s/m2 @ 0.9 kPa)
    8.5 cfm/ft2 @ 3.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 0.8 kPa)
    7.0 cfm/ft2 @ 2.0 in. wg. (0.03 m3/s/m2 @ 0.5 kPa)

    Temperature: -25oF to 150oF (-32oC to 66oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBackdraft-Damper-Formed-Style-Blade-Stainless-Steel-BD-50-SS
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeBackdraft Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.23
  • Format2014TitelBackdraft Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 13
  • OmniClassTitelBackdraft Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit