Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blast Louver - 5" Deep - 45 Degree Horizontal Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-BL
Pottorff

Blast Louver - 5" Deep - 45 Degree Horizontal Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-BL

Google-Übersetzung,

Explosionsschutzlamellen aus extrudiertem Aluminium
5" tief - 45 Grad horizontale Klinge

Das ECD-545-BL bietet außergewöhnlichen Schutz gegen Schlagregen unter härtesten Bedingungen und eignet sich ideal für Gebiete mit starkem Wind oder Anwendungen, die empfindlich auf Schlagregen reagieren. Das ECD-545-BL verfügt über horizontale Lamellen und ist in einer breiten Palette von eloxierten und lackierten Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Die ECD-545-BL-Lamelle wurde durch einen unabhängigen Drittanbieter auf Explosionsfestigkeit geprüft und erfüllt die Anforderungen der GSA-Bedingung 2 bei Spitzenexplosionsdrücken von 16,7 psi und Impulsen von 85,6 psi-ms.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum

    Frame: 5" deep x 0.081" thick (12.7 x 2) channel, 1-1/2" Flange Frame

    Blades: 450 x 063 (1.6) thick horizontal chevron style

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited x 120" (3048)

    Installation Hardware: Continuous angles


    Ratings

    Free Area: 7.4 ft2 (0.69 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 9250 cfm (4.37 m3/s)

    Pressure Loss: 0.24 in. wg. (60 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 980 fpm (4.98 m/s)

    Design Load: 30 psf

    Blast Loading: GSA Performance Condition: 2
    -16.7 psi peak pressure at impulse 85.6 psi-ms
    -12.1 psi repeated pressure at impulse 97.3 psi-ms

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBlast-Louver-5-Deep-45-Degree-Horizontal-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-545-BL
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit