Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling Radiation Damper - 3 Hour - Round Blade - CFD-15R
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 3 Hour - Round Blade - CFD-15R

Google-Übersetzung,

3 Stunden - Strahlungsdämpfer für die Decke
Runde Klinge

Der Deckenstrahlungsdämpfer CFD-15R verwendet Schmetterlingslamellen zur Steuerung der Strahlungswärme in HLK-Systemen am Entstehungsort. Der CFD-15R wird horizontal in die Deckenmembran von Boden-Decken- oder Dach-Decken-Baugruppen mit Feuerwiderstandsklassen bis zu 3 Stunden eingebaut.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 24 ga. (0.7) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - round butterfly. Insulated with ceramic refractory material for dampers larger than 114 in2 (735 cm2).

    Fire Closure Device: Fusible Link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 4" Ø (102 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)

    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 3 hour (horizontal, for use in 1, 2 or 3 hour rated assemblies).

    UL 555C Listing: R14603

    CSFM Listing: 3226-0368:104

    Warnock Hersey Listing #: WHI-495-PSH-0177, -0178

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCeiling-Radiation-Damper-3-Hour-Round-Blade-CFD-15R
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeCeiling Radiation Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13
  • Format2014TitelDampers
  • OmniClassNummer23-33 29 19
  • OmniClassTitelDampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit