Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Triple-V Blade - Class 2 - FSD-142
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Triple-V Blade - Class 2 - FSD-142

Google-Übersetzung,

1 1/2 Stunden - Kombinierte Feuer-/Rauchklappe
Triple-V-Klinge

Die kombinierte Brandrauchklappe FSD-142 verwendet dreifache V-Lamellen zur Brand- und Rauchkontrolle am Entstehungsort in statischen und dynamischen Rauchmanagementsystemen. Die FSD-142 ist für 10,2 m/s (2.000 ft/min) und 1,0 kPa (4 in.wg) zugelassen und kann in vertikalen Wänden oder Trennwänden oder horizontal in Böden oder Baugruppen mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu 2 Stunden installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Sleeve: 16" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Vertical Mount: 144" x 96" (3658 x 2438)
    Horizontal Mount: 108" x 48" (2743 x 1219
    Stainless Steel: 36" x 48" (1914 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555S Leakage Class: 2
    (20 cfm/sq. ft. @ 4 in. wg.)
    (0.10 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 2,000 fpm (10.2 m/s)

    Maximum UL555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCombination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Triple-V-Blade-Class-2-FSD-142
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit