Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination Fire/Smoke Damper - 3 Hour - Triple-V Blade - Class 1 - FSD-341
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 3 Hour - Triple-V Blade - Class 1 - FSD-341

Google-Übersetzung,

3 Stunden - Kombinierte Feuer-/Rauchklappe
Dreifache V-Klinge

Die kombinierte Brandrauchklappe FSD-341 verwendet dreifache V-Lamellen zur Brand- und Rauchkontrolle am Entstehungsort in statischen und dynamischen Rauchmanagementsystemen. Die FSD-341 ist für 10,2 m/s (2.000 ft/min) und 1,0 kPa (4 in.wg) zugelassen und kann in senkrechten Wänden oder Trennwänden mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu 4 Stunden installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Sleeve: 16" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 108" x 96" (2743 x 2438)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL 555S Leakage Class: 1

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCombination-Fire-Smoke-Damper-3-Hour-Triple-V-Blade-Class-1-FSD-341
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit