Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EXD-437
Pottorff

Combination Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EXD-437

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
4" tief - 37-1/2 Kombinationsklinge

Die Kombinationsjalousie EXD-437 verfügt über stationäre, entleerbare Lamellen zum Schutz vor eindringendem Wasser und eine integrierte Regelklappe zum sicheren Absperren der Lufteinlass- und -auslassöffnungen. Die EXD-437 ist in einer breiten Palette von eloxierten und lackierten Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung. Diese Einheiten sind auch mit einer Vielzahl von werkseitig montierten elektrischen und pneumatischen Antrieben erhältlich.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Low Leakage Seals: TPV blade edge and flexible metal jamb.

    Bearings: Synthetic.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Simgle Section: 48" x 96" (1219 x 2438) with low leakage seals or 60" x 96" (1524 x 2436) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 6.9 ft2 (0.64 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1172 fpm (5.95 m/s)

    Air Volume Delivered: 8134 cfm (3.84 m3/s)

    Pressure Loss: 0.17 in. wg. (42 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1085 fpm (5.51 m/s)

    Design Load: 30 psf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCombination-Louver-4-Deep-37-1-2-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EXD-437
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit