Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control Damper - Low Leakage - Round - Single Blade - CD-25R
Pottorff

Control Damper - Low Leakage - Round - Single Blade - CD-25R

Google-Übersetzung,

Leckagearme Regelklappe
Einzelne runde Klinge

Der CD-25R-Regeldämpfer mit geringer Leckage verfügt über einen stabilen runden Rahmen und ein einzelnes rundes Blatt zur automatischen Luftregelung und zum manuellen Ausgleich bei Anwendungen mit mittlerem bis hohem Druck und mittlerer Geschwindigkeit.


Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel.

    Blades: 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel - round.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Polyethylene blade edge seals.

    Control Shaft: 1/2" x 3" (13 x 76) round drive axle.

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    Maximum Leakage:
    5.5 cfm/ft2 @ 10 in. wg. (0.028 m3/s/m2 @ 2.5 kPa)
    5.0 cfm/ft2 @ 8 in. wg. (0.026 m3/s/m2 @ 2.0 kPa)
    3.3 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.017 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    1.5 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.008 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerControl-Damper-Low-Leakage-Round-Single-Blade-CD-25R
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit