Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control Damper - Narrowline Aluminum Airfoil Parallel Blade - CD-53
Pottorff

Control Damper - Narrowline Aluminum Airfoil Parallel Blade - CD-53

Google-Übersetzung,

Regelklappe
Schmalprofil-Aluminium-Tragflächenschaufel

Die Steuerklappe CD-53 verwendet schmale Aluminium-Tragflächenblätter, die mit einem Aluminium-Kanalrahmen zur automatischen Luftsteuerung und zum manuellen Ausgleich bei Anwendungen mit niedrigem bis mittlerem Druck und hoher Geschwindigkeit arbeiten.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 4" x 1" x 0.081" minimum (102 x 25 x 2.1) extruded aluminum channel.

    Blades: 4" (102) heavy gauge, dual wall extruded aluminum - airfoil. Parallel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: PVC blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation.

    Minimum Size:
    One Blade: 6" x 6" (152 x 152).
    Two Blades: 6" x 9" (152 x 229)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 72" (1524 x 1829)
    Multiple Sections: Unlimited

    Ratings

    Leakage: 7.0 cfm/ft2 @ 10.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 2.50 kPa)

    6.0 cfm/ft2 @ 7.0 in. wg. (0.03 m3/s/m2 @ 1.70 kPa)

    4.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.90 kPa)

    Temperature: -10oF to 150oF (-23oC to 66oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerControl-Damper-Narrowline-Aluminum-Airfoil-Parallel-Blade-CD-53
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit