Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extruded Aluminum Canopy - 6" J-Blade - ACJ-645
Pottorff

Extruded Aluminum Canopy - 6" J-Blade - ACJ-645

Google-Übersetzung,

Überdachung aus stranggepresstem Aluminium
6" J-Klinge

Das Vordach ACJ-645 aus stranggepresstem Aluminium verleiht der Außenseite eines Gebäudes einen unverwechselbaren Stil, hält das Gebäude gleichzeitig kühl und spart Energie, indem es Blendung und Wärmebelastung reduziert.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish aluminum

    Frame Member: 8" tall x 2" deep (203 x 51) channel

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style

    Tieback Shroud: 1.3" tall x 1.08" wide x 0.085" thick (33 x 27 x 2) pipe

    Mounting Rail: Hidden

    Minimum Size:
    Single Section: 36" wide x 18" projection (914 x 457)

    Maximum Size:
    Single Section: 76" x 48" (1930 x 1219)
    Multiple Section: Unlimited width x 48" (1219)

    Maximum shroud spacing is 52" (1321). Overhang is 12" (305) past shroud on each end.

    Ratings

    Design Load: 30 psf downward/30 psf upward

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerExtruded-Aluminum-Canopy-6-J-Blade-ACJ-645
  • ProduktfamilieArchitectural Products
  • ProduktgruppeCanopy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall mounted canopy and screen systems
  • Klassifizierung10 73 16
  • Format2014TitelCanopies
  • OmniClassNummer23-17 21 11 11 13
  • OmniClassTitelLouvered Canopies
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit