Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extruded Aluminum Sight Screen - 5" Deep - Vertical V-Blade - VV-500
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 5" Deep - Vertical V-Blade - VV-500

Google-Übersetzung,

Sichtschutz aus extrudiertem Aluminium
5" tief – vertikales V-Sägeblatt

Der Geräteschirm VV-500 verfügt über eine vertikale Sichtschutzlamelle zur vollständigen Verdeckung. Der VV-500 ist in vielen Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" x 1-1/2" 0.081" thick (51 x 38 x 2) angle.

    Blades: 0.081" (2) thick vertical V-style.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 72" x 144" (1829 x 3658) or 144" x 72" (3658 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.6 ft2 (0.80 m2)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerExtruded-Aluminum-Sight-Screen-5-Deep-Vertical-V-Blade-VV-500
  • ProduktfamilieArchitectural Products
  • ProduktgruppeEquipment Screens
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvre screen systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit