Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extruded Aluminum Sunshade - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - SSJ-445
Pottorff

Extruded Aluminum Sunshade - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - SSJ-445

Google-Übersetzung,

Sonnenschirm aus extrudiertem Aluminium
4" tief – 45-Grad-J-Klinge

Der Sonnenschutz SSJ-445 aus stranggepresstem Aluminium verleiht der Außenfassade eines Gebäudes einen unverwechselbaren Stil und hält das Gebäude gleichzeitig kühl. Er spart Energie, indem er Blendung und Wärmebelastung reduziert, und ist ideal für nachhaltiges oder „grünes“ Bauen. Der SSJ-445 ist in einer Vielzahl von eloxierten und lackierten Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Outrigger: 4" high x 0.250" thick (102 x 6.4) plate with rounded front.

    Blades: 45o x 0.081 (2.1) thick J-style.

    Fascia: 3" diameter x 0.081" thick (76 x 2.1) round tube.

    Minimum Size: 12" (305) wide

    Maximum Size:
    Single Section: Consult Factory
    Multiple Section: Unlimited

    Projection: 24" (610), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219) and 60" (1524)

    Mounting Bracket: Exposed

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerExtruded-Aluminum-Sunshade-4-Deep-45-Degree-J-Blade-SSJ-445
  • ProduktfamilieArchitectural Products
  • ProduktgruppeSunshades
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvre and shading systems
  • Klassifizierung10 73 16
  • Format2014TitelCanopies
  • OmniClassNummer23-17 21 11 11 11
  • OmniClassTitelSolid Canopies
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit