Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FEMA Grille - 5-1/2" Deep - Chevron Blade - Extruded Aluminum - XCD-545
Pottorff

FEMA Grille - 5-1/2" Deep - Chevron Blade - Extruded Aluminum - XCD-545

Google-Übersetzung,

Aluminiumgitter
5-1/2" tief - Horizontale Klinge

Das Aluminiumgitter XCD-545 wurde gemäß den Richtlinien ICC 500 (2020), FEMA P-361 (2015) und FEMA P-320 (2014) für Sturmschutzräume und Sicherheitsräume entwickelt. Es bietet außergewöhnlichen Schutz gegen Winddruck und Trümmereinschläge durch Tornados und Hurrikane. Das XCD-545 ist eine UL-klassifizierte, für Windstürme geeignete Baugruppe mit einem Auslegungsdruck von 300 psf und wurde mit 15 Pfund schweren 2 x 4-Balken, die mit 100 Meilen pro Stunde abgefeuert wurden, auf Aufprall getestet.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Aluminum.

    Frames: 5-1/2" deep x 0.25" thick (140 x 6).

    Blades: 0.25" (6) horizontal chevron style.

    Screen: 5/8" x 0.050" (15.9 x 1.3) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Factory Finish: Mill

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section:
    Unlimited width x single section high
    Single section wide x unlimited height


    Ratings

    Free Area: 6.1 ft2 (0.57 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 7,575 cfm (3.58 m3/s)

    Pressure Loss: 0.28 in. wg. (70 Pa)

    Design Pressure: 300 psf (14.4 kPa)

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFEMA-Grille-5-1-2-Deep-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-XCD-545
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation grilles
  • Klassifizierung10 82 00
  • Format2014TitelGrilles and Screens
  • OmniClassNummer23-33 49 23
  • OmniClassTitelGrilles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit