Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - FD-150
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - FD-150

Google-Übersetzung,

1 1/2 Stunde - Feuerschutzklappe
Tragflächenschaufel

Die Brandschutzklappe FD-150 verwendet Tragflächenlamellen zur Brandbekämpfung am Entstehungsort in statischen und dynamischen HLK-Systemen. Die FD-150 ist für eine Feuerrate von 20,3 m/s (4.000 ft/min) und einen Druck von 1,5 kPa (6 in.wg) geeignet und kann in vertikalen Wänden oder Trennwänden oder horizontal in Böden oder Baugruppen mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu 2 Stunden installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) galvanized steel - airfoil.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silcone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 32" x 48" (813 x 1219)
    Vertical: 128" x 96" (3251 x 2438)
    Horizontal: 120" x 96" (3048 x 2438)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLN: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4,000 fpm (20.3 m/s)
    2,000 fpm (10.2 m/s) Multiple Sections

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Damper-1-1-2-Hour-Airfoil-Blade-FD-150
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit