Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Round Blade - FD-125R
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Round Blade - FD-125R

Google-Übersetzung,

1 1/2 Stunde - Feuerschutzklappe
Runde Klinge

Die Brandschutzklappe FD-125R verwendet eine einzelne runde Klappe zur Brandbekämpfung am Entstehungsort in statischen und dynamischen HLK-Systemen. Diese einzigartige Klappe wird standardmäßig mit Montageplatten für den Anschluss an runde oder quadratische Öffnungen in Mauerwerk, Metall- oder Holzständerbaugruppen geliefert und ist ideal für alle Anwendungen mit runden Kanälen. Die FD-125R ist für 10,2 m/s (2.000 ft/min) und 1,0 kPa (4 in.wg) zugelassen und kann in vertikalen Wänden oder Trennwänden oder horizontal in Böden oder Baugruppen mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu 2 Stunden installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Sleeve/Frame: Integral 16" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel with reinforcing beads.

    Retaining Plates: Dual sided system suitable for round or square penetrations.

    Blade: 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel - round.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel, D<8" (203), 3/4" (19), D≥8" (203).

    Linkage: In the air-stream.

    Bearings: Bronze oilite, sleeve-type.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555 Listing: R11767

    CSFM Listing: 3225-0368:112 and 3230-0368:113

    New York City MEA Listing: 295-98-E

    Meets NFPA Standards: 90A, 92A, 92B and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Damper-1-1-2-Hour-Round-Blade-FD-125R
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit