Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-10R
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-10R

Google-Übersetzung,

1 1/2 Stunden – Statische Brandschutzklappe
Runde Schmetterlingsklinge

Die Brandschutzklappe VFD-15R verwendet runde Drosselklappenblätter zur Brandbekämpfung am Entstehungsort in statischen HLK-Systemen. Die VFD-15R kann in vertikalen Wänden oder Trennwänden oder horizontal in Böden oder Baugruppen mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu 2 Stunden installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - round butterfly.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 20" Ø (508 Ø)

    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Round-Butterfly-Blade-VFD-10R
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit