Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Triple-V Blade - FD-340
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Triple-V Blade - FD-340

Google-Übersetzung,

3 Stunden - Brandschutzklappe
Triple-V-Klinge

Die Brandschutzklappe FD-340 verwendet dreifache V-Lamellen zur Brandbekämpfung am Entstehungsort in statischen und dynamischen HLK-Systemen. Die FD-340 ist für eine Feuerrate von 20,3 m/s (4.000 ft/min) und einen Druck von 1,5 kPa (6 in.wg) geeignet und kann in senkrechten Wänden oder Trennwänden mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu 4 Stunden installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel at channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16" ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Flexible metal jamb seals.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 72" x 48" (1829 x 1219) or 36" x 96" (3048 x 1829)

    Stainless Steel: Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL HNLN: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4,000 fpm (20.3 m/s)
    2,000 fpm (10.2 m/s) Multiple Sections

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 6 in. wg. (1.5 kPa)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Damper-3-Hour-Dynamic-Rated-Triple-V-Blade-FD-340
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit