Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class B - VFD-30-B
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class B - VFD-30-B

Google-Übersetzung,

3 Stunden - Statische Brandschutzklappe
Klinge im Vorhangstil

Die Brandschutzklappe VFD-30B verwendet Vorhanglamellen zur Brandbekämpfung am Entstehungsort in statischen HLK-Systemen. Die VFD-30-B kann in vertikalen Wänden oder Trennwänden oder horizontal in Böden oder Baugruppen mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu 4 Stunden installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 2" (102 x 51)
    Horizontal Mount: 6" x 8" (152 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section:
    Vertical:
    36" x 33" (915 x 838)
    Horizontal: 38" x 33" (965 x 838)
    Multiple Section:
    Vertical: 108" x 21" (2743 x 533)
    Horizontal: 76" x 93" (1931 x 2362)

    Stainless Steel:
    Single Section:
    Vertical:
    36" x 21" (914 x 553)
    Multiple Section:
    Vertical: 108" x 21" (2743 x 533)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Damper-3-Hour-Static--Curtain-Style-Blade-Class-B-VFD-30-B
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit