Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class C - VFD-30-C
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class C - VFD-30-C

Google-Übersetzung,

3 Stunden - Statische Brandschutzklappe
Klinge im Vorhangstil

Die Brandschutzklappe VFD-30-C verwendet vorhangartige Lamellen zur Brandbekämpfung am Entstehungsort in statischen HLK-Systemen. Die VFD-30-C kann in vertikalen Wänden oder Trennwänden oder horizontal in Böden oder Baugruppen mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu 4 Stunden installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 2" (102 x 51)
    Horizontal Mount: 4" x 7" (102 x 178)

    Maximum Size:
    Single Section:
    Vertical: 34" x 32" (864 x 813)
    Horizontal: 36" x 32" (915 x 813)
    Multiple Section:
    Vertical: 106" x 20" (3048 x 1930)
    Horizontal: 74" x 91" (1880 x 2311)

    Stainless Steel:
    Single Section:
    Vertical:
    34" x 20" (864 x 508)
    Multiple Section:
    Vertical:
    106" x 20" (2692 x 508)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Damper-3-Hour-Static--Curtain-Style-Blade-Class-C-VFD-30-C
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit