Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Round Single Blade - FRP-BDR
Pottorff

Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Round Single Blade - FRP-BDR

Google-Übersetzung,

Industrielle Rückschlagklappe aus Fiberglas
Einzelklinge - rund

FRP-BDR-Rückschlagklappen werden in Anwendungen eingesetzt, in denen korrosive Luft vorhanden ist, beispielsweise für Abluft, Luftzufuhr oder Druckausgleich. Sie verwenden einen robusten runden Glasfaserkanalrahmen und eine einzelne runde Glasfaserlamelle mit Gegengewicht, um den Rückstrom der Luft zu begrenzen und den Vorwärtsstrom der Luft in die vorgesehene Richtung zu ermöglichen. Ein am Quadranten angebrachtes einstellbares Gegengewicht ermöglicht eine Anpassung vor Ort, um den Öffnungsbeginn und den vollständigen Öffnungsvorgang der Lamellen zu regulieren. Die FRP-BDR-Klappe kann vertikal oder horizontal in Abluft- oder Ansauginstallationen für Anwendungen mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit und mittlerem Druck montiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: Molded fiberglass channel with FRP blade stop.

    Blades: Fiberglass.

    Axles: Full length 316 SST.

    Bearings: Molded, graphite filled PTFE sleeve bearings.

    Counterweight assembly: 316 SST arm with 316 SST weights to be positioned and secured in field for sizes greater than 12" (305).

    Sizes (diameters): 6" (152), 7" (178), 8" (203), 9" (229), 10" (254), 12" (305), 14" (356), 16" (406), 18" (457), 20" (508), 22" (559), 24" (610), 26" (660), 28" (711), 30" (762), 32" (813), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219)


    Ratings

    Leakage Performance with Blade Seals Preventing Backflow:
    12" Ø (305): 28 cfm @ 1" wg
    24" Ø (610): 46 cfm @ 1" wg
    36" Ø (914): 52 cfm @ 1" wg
    48" Ø (1219): 65 cfm @ 1" wg

    Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIndustrial-Backdraft-Damper-Fiberglass-Round-Single-Blade-FRP-BDR
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeBackdraft Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.23
  • Format2014TitelBackdraft Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 13
  • OmniClassTitelBackdraft Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit