Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Triple-V Blade - FRP-BD-84
Pottorff

Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Triple-V Blade - FRP-BD-84

Google-Übersetzung,

Industrielle Rückschlagklappe aus Fiberglas
Triple-V-Klinge

Die Glasfaserklappe FRP-BD-84 wird in Anwendungen eingesetzt, in denen korrosive Luft vorhanden ist, für Abluft, Zuluft oder Druckausgleich. Rückschlagklappen verwenden ausbalancierte, durch Schwerkraft betriebene Dreifach-V-Lamellen und einen robusten Kanalrahmen, um den Rückstrom der Luft zu begrenzen und den Vorwärtsstrom der Luft in die vorgesehene Richtung zu ermöglichen. An den Lamellenachsen angebrachte einstellbare Gegengewichte ermöglichen eine Anpassung vor Ort, um den Start-Öffnungsvorgang der Lamellen zu regulieren.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2-3/16" x 1/4" (203 x 56 x 6) vinyl ester resin.

    Blades: Triple "V" groove 6-5/8" x 1/8" thick (168 x 3).

    Axles: 3/4" (19) diameter pultruded fiberglass axles. 316SS axles on blades with counter weights.

    Linkage: 316SS out of airstream.

    Counterbalance Assembly: 316SS out of airstream.

    Bearings: Molded PTFE.

    Minimum Size: 6" x 8" (152 x 203)
    Maximum Size: 48" x 72" (1219 x 1829)


    Ratings

    Leakage with Low Leakage Seals:

    60.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.305 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 12" (305) damper width
    40.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.203 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 24" (610) damper width
    32.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.163 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 36" (914) damper width
    32.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.163 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 48" (1219) damper width

    Maximum Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIndustrial-Backdraft-Damper-Fiberglass-Triple-V-Blade-FRP-BD-84
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeBackdraft Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.23
  • Format2014TitelBackdraft Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 13
  • OmniClassTitelBackdraft Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit