Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Control Damper - Airfoil Opposed Blade - CD-92
Pottorff

Industrial Control Damper - Airfoil Opposed Blade - CD-92

Google-Übersetzung,

Industrielle Regelklappe
Tragflächenschaufel

Die industrielle Regelklappe CD-92 verfügt über doppelwandige Tragflächenblätter und einen robusten Flanschrahmen zur automatischen Luftregelung und zum manuellen Ausgleich bei Mittel- bis Hochdruckanwendungen.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" x 14 ga. (203 x 51 x 2) galvanized steel channel.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) equivalent galvanized steel - airfoil. Opposed.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel sleeve-type, pivot in bushing, press fit into frame.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (23 x 152) round drive axle with shaft support bracket and bearing mounted to damper frame with factory mounted/welded manual locking quadrant.

    Lifting Lugs: 7/8" (22) diameter, one on each jamb of frame.

    Minimum Size:
    8" x 10" (203 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    4.2 cfm/ft2 @ 2 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.5 kPa) with low leakage seals
    6.4 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.03 m3/s/m2 @ 1.0 kPa) with low leakage seals
    17.8 cfm/ft2 @ 8 in. wg. (0.09 m3/s/m2 @ 2.0 kPa) with low leakage seals

    Temperature:
    -25oF to 250oF (-32oC to 121oC) available up to 450oF (232oC) when required - consult with Pottorff

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIndustrial-Control-Damper-Airfoil-Opposed-Blade-CD-92
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit