Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Control Damper - Airfoil Opposed Blade - CD-94
Pottorff

Industrial Control Damper - Airfoil Opposed Blade - CD-94

Google-Übersetzung,

Industrielle Regelklappe
Tragflächenschaufel

Die industrielle Regelklappe CD-94 verfügt über hochbelastbare Tragflächenschaufeln, einen robusten Flanschrahmen und Optionen für extrem geringe Leckage bei Hochtemperaturluft und Hochdruckanwendungen. Daher ist sie ideal für Hochleistungsanwendungen zur Luftansaugung und -abgabe, bei denen eine extrem geringe Leckage entscheidend ist.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" x 12 ga. (203 x 51 x 2.8) galvanized steel channel.

    Blades: 16 ga. (1.5) galvanized steel airfoil. Opposed.

    Axles: 3/4" (19) diameter plated steel.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) plated steel tie bars and 3/8" (10) stainless steel pins concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel sleeve-type, pivot in bushing, press fit into frame.

    Control Shaft: 3/4" x 10" (19 x 254) round drive axle with shaft support bracket and bearing mounted to damper frame with factory mounted/welded manual locking quadrant.

    Lifting Lugs: 7/8" (22) diameter, one on each jamb of frame.

    Minimum Size:
    8" x 12" (203 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Temperature:
    -25oF to 250oF (-32oC to 121oC) available up to 450oF (232oC) when required - consult with Pottorff

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIndustrial-Control-Damper-Airfoil-Opposed-Blade-CD-94
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit