Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Control Damper - Blast Supression - Airfoil Blade - BC-550
Pottorff

Industrial Control Damper - Blast Supression - Airfoil Blade - BC-550

Google-Übersetzung,

Explosionsdämpfer
Tragflächenschaufel

Die Explosionsschutzklappe BC-550 ist zum Schutz vor Explosionen und plötzlichen Druckänderungen konzipiert. Sie wurde unabhängig auf Explosionsdrücke bis zu 15 psi getestet, was mehrere Vorschriften der Unified Facilities Criteria (UFC) und der General Services Administration (GSA) abdeckt.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 10" x 2" x 10 gauge (254 x 54 x 3.5) galvanized steel channel.

    Blades: 16 gauge (1.5) galvanized double skin airfoil.

    Axles: 3/4" (19) solid steel.

    Blade Lock: Spring plunger to lock blades in closed position after blast event.

    Linkage: 3/16" (5) thick x 3/4" (19) wide steel bars.

    Bearings: Relubricatable ball bearing bolted to frame.

    Finish: Mill.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 96" (914 x 2438)
    Multiple Section: 72" x 96" (1829 x 2438)

    Ratings

    Maximum Blast Pressure: Up to 15 psi

    Maximum Velocity: Up to 4,000 fpm (20.3 m/s)

    Temperature:
    Minimum: -40oF (-40oC)
    Maximum: 250oF (121oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIndustrial-Control-Damper-Blast-Supression-Airfoil-Blade-BC-550
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit