Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Control Damper - Thermally Insulated - Broken Airfoil Parallel Blade - TICD-51
Pottorff

Industrial Control Damper - Thermally Insulated - Broken Airfoil Parallel Blade - TICD-51

Google-Übersetzung,

Thermisch isolierte Regelklappe
Gebrochenes Tragflächenblatt

Die Regelklappe TICD-51 verwendet thermisch isolierte und gebrochene Aluminium-Tragflächenblätter und einen robusten Kanalrahmen, um die Übertragung von Wärme oder das Eindringen von Kälte zu verhindern und Kondensation zu reduzieren. Die Klappe TICD-51 bietet extrem geringe Leckage und außergewöhnliche Luftkontrolle bei Anwendungen mit mittlerem bis hohem Druck und hoher Geschwindigkeit. Beide Modelle entsprechen dem IECC (International Energy Conservation Code) mit einer Leckagebewertung von 3 cfm/ft 2 @ 1 in. wg. (0,015 m3/s/m2 @ 0,25 kPa) oder weniger.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 4" x 1" x 0.081" (102 x 25 x 2) top/bottom and
    4" x 1-1/8" x 0.081" (102 x 29 x 2) jambs, extruded aliminum channel.

    Blades: 6" (152) heavy gauge, dual wall thermally insulated and broken extruded aluminum - airfoil. Parallel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Silicone - blade edge and jambs. Both are mechanically fastened.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and beating supplied for field installation. Factory installed 3/4" (19) diameter jackshaft on all multiple section dampers more than 2 sections wide.

    Minimum Size: 6" x 6.5" (152 x 165)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 72" (1524 x 1829)
    Multiple Sections: Unlimited

    Ratings

    Temperature: -45oF to 212oF (-43oC to 100oC)

    Leakage Class: 1A and 1 (see chart on product sheet)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIndustrial-Control-Damper-Thermally-Insulated-Broken-Airfoil-Parallel-Blade-TICD-51
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit