Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Control Damper - Triple-V Opposed Blade - CD-84
Pottorff

Industrial Control Damper - Triple-V Opposed Blade - CD-84

Google-Übersetzung,

Industrielle Regelklappe
Triple-V-Klinge

Die Regelklappe CD-84 verfügt über einen robusten Kanalrahmen und Dreifach-V-Lamellen zur automatischen Luftregelung und zum manuellen Ausgleich bei Anwendungen mit mittlerem bis hohem Druck und hoher Geschwindigkeit.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" x 12 ga. (203 x 51 x 2.8) galvanized steel channel.

    Blades: 7-3/4" x 14 ga. (197 x 2.0) galvanized steel - triple-V. Opposed.

    Axles: 3/4" (19) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel sleeve-type, pivot in bushing, press fit into frame.

    Control Shaft: 3/4" x 6" (19 x 152) round drive axle with shaft support bracket and bearing mounted to damper frame with factory mounted/welded manual locking quadrant.

    Minimum Size:
    6" x 12" (152 x 305)

    Maximum Size:
    With Seals: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Without Seals: 48" x 96" (1219 x 2438)

    Ratings

    Leakage:
    16.0 cfm/ft2 @ 15.0 in. wg. (0.08 m3/s/m2 @ 3.8 kPa) with low leakage seals
    13.0 cfm/ft2 @ 10.0 in. wg. (0.07 m3/s/m2 @ 2.5 kPa) with low leakage seals
    10.0 cfm/ft2 @ 6.0 in. wg. (0.05 m3/s/m2 @ 1.5 kPa) with low leakage seals

    Temperature:
    -65oF to 250oF (-54oC to 121oC) with no seals or with silicone seals
    -10oF to 150oF (-23oC to 66oC) with PVC seals

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIndustrial-Control-Damper-Triple-V-Opposed-Blade-CD-84
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit