Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Control Fiberglass Damper - Triple-V Parallel Blade - FRP-81
Pottorff

Industrial Control Fiberglass Damper - Triple-V Parallel Blade - FRP-81

Google-Übersetzung,

Industrielle Fiberglas-Steuerklappe
Triple-V-Klinge

Der Glasfaserdämpfer FRP-81 wird in Anwendungen eingesetzt, in denen korrosive Luft vorhanden ist, beispielsweise für Abluft, Luftzufuhr oder Druckausgleich. Er verfügt über Glasfaser-Dreifach-V-Lamellen, einen robusten Flanschrahmen und Optionen für extrem geringe Leckage bei Hochdruckanwendungen. Der FRP-81 ist ideal für Hochleistungsanwendungen zur Luftansaugung und -ableitung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2-3/16" x 1/4" (203 x 56 x 6) vinyl ester resin.

    Blades: Triple "V" groove 6-5/8" x 5/8" thick (168 x 16). Parallel action.

    Axles: 3/4" (19) diameter fiberglass rod.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) stainless steel tie bars and 3/8" (10) stainless steel pins concealed in frame.

    Bearings: Molded PTFE.

    Control Shaft: 3/4" (19) stainless steel round drive shaft.

    Minimum Size: 8" x 8" (203 x 203)

    Maximum Size:
    Single section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multisection: Unlimited


    Ratings

    Leakage with low leakage seals:

    10.7 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.051 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    21.6 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.11 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)/
    24.3 cfm/ft2 @ 5 in. wg. (0.12 m3/s/m2 @ 1.5 kPa)

    Maximum Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIndustrial-Control-Fiberglass-Damper-Triple-V-Parallel-Blade-FRP-81
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit