Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Control Tunnel Damper - Airfoil Opposed Blade - TD-94
Pottorff

Industrial Control Tunnel Damper - Airfoil Opposed Blade - TD-94

Google-Übersetzung,

Industrielle Regelklappe
Tragflächenschaufel

TD-94-Industrieklappen sind speziell für den Einsatz in Transittunnelsystemen konzipiert und geeignet, wo eine dichte Absperrung bei hoher Geschwindigkeit und/oder hohem Druck erforderlich ist. TD93 und TD-94 erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen an Festigkeit, Dichtheit und Funktionsfähigkeit gemäß NFPA-130, NFPA502 und UL-555S.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" x 12 gauge (203 x 51 x 2.8) galvanized steel channel.

    Blades: 14 gauge (2) 6063-T5 extruded aluminum airfoil with metal-to-metal blade overlap. Opposed.

    Axles: 3/4" (19) diameter stainless steel.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) tie bars and 3/8" (10) pivot pins concealed in frame. All components are stainless steel.

    Bearings: Oil impregnated sintered stainless steel sleeve pressed into frame.

    Control Shaft: 3/4" x 10" (19 x 254) round drive axle with shaft support bracket and bearing mounted to damper frame with factory mounted manual locking quadrant.

    Blade Seal: Silicone, mechanically locked into blade.

    Jamb Seal: Flexible stainless steel compresssion type.

    Lifting Lugs: 7/8" (22) diameter, one on each jamb of frame.

    Minimum Size:
    12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    1.3 cfm/ft2 @ 2.0 in. wg. (0.007 m3/s/m2 @ 0.5 kPa)
    2.0 cfm/ft2 @ 5.0 in. wg. (0.01 m3/s/m2 @ 1.25 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 8.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 2.0 kPa)
    8.0 cfm/ft2 @ 15.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 3.75 kPa)
    34.0 cfm/ft2 @ 22.0 in. wg. (0.17 m3/s/m2 @ 5.6 kPa)

    Temperature:
    4820F (2500C) for 1 hour per NFPA-130

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIndustrial-Control-Tunnel-Damper-Airfoil-Opposed-Blade-TD-94
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit