Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - CD-10R
Pottorff

Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - CD-10R

Google-Übersetzung,

Manueller Ausgleichsdämpfer
Einzelklinge-Rund

Die Regelklappe CD-10R verfügt über ein einzelnes rundes V-Blatt in der Mitte und wird standardmäßig mit einem manuellen Sperrquadranten zur manuellen Luftsteuerung und zum Ausgleichen bei Anwendungen mit niedrigem Druck und niedriger Geschwindigkeit geliefert.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 6" x 22 ga. (152 x 0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - single round center - V.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 3/8" x 3" (10 x 76) square drive axle with manual locking quadrant factory installed.

    Minimum Size: 4" Ø (102 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerManual-Balancing-Damper-Round-Single-Blade-CD-10R
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13
  • Format2014TitelDampers
  • OmniClassNummer23-33 29 00
  • OmniClassTitelHVAC Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit