Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Operable Louver - 6" Deep - 90 Degree Operable J-Blade - Extruded Aluminum - EOJ-690
Pottorff

Operable Louver - 6" Deep - 90 Degree Operable J-Blade - Extruded Aluminum - EOJ-690

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
6" tief – 90 Grad bedienbare Klinge

Die Jalousie EOJ-690 verfügt über bedienbare J-Lamellen, die von der geschlossenen bis zur vollständig geöffneten Position reichen, und einen entleerbaren Kopf, der dabei hilft, Öffnungen vor eindringendem Wasser zu schützen. Die EOJ-690 eignet sich ideal für den Einsatz in Lagerhallen oder Vertriebszentren, wo ein maximaler Luftstrom erforderlich ist.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 90o x 0.081" (2) thick operable J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 12" x 12.5" (305 x 317)

    Maximum Size:
    Single Section:

    48" x 96" (1219 x 2436) with low leakage seals.
    60" x 96" (1524 x 2436) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 10.96 ft2 (3.34 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 748 fpm (3.80 m/s)

    Air Volume Delivered: 8325 cfm (3.93 m3/s)

    Pressure Loss: 0.19 in. wg. (25 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1100 fpm (5.59 m/s)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOperable-Louver-6-Deep-90-Degree-Operable-J-Blade-Extruded-Aluminum-EOJ-690
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit