Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Penthouse - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - High Performance - EFD-635-XD-PH
Pottorff

Penthouse - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - High Performance - EFD-635-XD-PH

Google-Übersetzung,

Penthouse aus stranggepresstem Aluminium
6" tief – 35 Grad abtropfbare Klinge

Das Penthouse aus stranggepresstem Aluminium EFD-635-XD-PH ist für Ansaug- und Abluftanwendungen konzipiert und kann als Schwerkraftventilator, Lüfterauslasskappe, Frischluftansaugkappe, Sichtschutz, Druckentlastungsventilator und auch als allgemeiner Schutz für empfindliche Geräte dienen. Das EFD-635-XD-PH ist so konzipiert, dass es extremen Belastungen, Trümmereinschlägen und zyklischer Ermüdung durch Unwetter standhält.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.125" thick (152 x 3.2) channel.

    Blades: 35o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Corner: Boxed.

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate roof under coating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305) Throat, 12" (305) louver height.

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219) Throat x 60" (1524) louver height.
    Field erected: 84" x 108" (2134 x 2743) Throat
    Maximum louver height: 84" (2134)

    Design Load:
    115 psf (5.5 kPa)
    Large missile impact: 80 fps (24.4 mps)
    Independently tested in accordance with TAS 201, 202 and 203

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPenthouse-6-Deep-35-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-High-Performance-EFD-635-XD-PH
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
  • Klassifizierung23 37 23.16
  • Format2014TitelHVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • OmniClassNummer23-33 49 27
  • OmniClassTitelVentilators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit