Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wind-Driven Rain Louver - 2" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-245
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 2" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-245

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
2" tief - 45 Grad horizontale Klinge

Das ECD-245 bietet außergewöhnlichen Schutz gegen Schlagregen unter härtesten Bedingungen. Das ECD-245 verfügt über horizontale Lamellen und ist in vielen eloxierten und lackierten Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbanpassung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material:Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" deep x 0.060" thick (51 x 1.5) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick horizontal chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4" x 5" (102 x 127)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048)
    120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.6 ft2 (0.61 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1172 fpm (5.95 m/s)

    Air Volume Delivered: 7744 cfm (3.65 m3/s)

    Pressure Loss: 0.37 in. wg. (91 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 760 fpm (3.86 m/s)

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWind-Driven-Rain-Louver-2-Deep-45-Degree-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-245
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit