Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydroPanel II shower system with Biltmore 900 pressure balancing valve - HydroPanel II 450-900
Powers

HydroPanel II shower system with Biltmore 900 pressure balancing valve - HydroPanel II 450-900

Google-Übersetzung,

Das Duschsystem HydroPanel II der Serie 450-4000 kombiniert eine druckausgeglichene Wassersteuerung mit dem Komfort einer modularen Verkleidung. Die Edelstahlummantelung des HydroPanel II bietet ein verdecktes Duschsystem, wo keine Rohrleitungen in der Wand vorhanden oder nicht praktikabel sind. Die Einzeldusche lässt sich einfach mit nur drei Schrauben an vormontierten Kupferrohren montieren. Hinter der Ummantelung verwendet ein Biltmore 900-Ventil eine bewährte Kegel-/Membrankartusche, um die Heiß- und Kaltwasserversorgungsströme auszugleichen. Diese empfindliche Membran reagiert sofort auf Änderungen des Versorgungsdrucks, um die vom Benutzer eingestellte Badetemperatur aufrechtzuerhalten. Wenn einer der Versorgungsdrücke ausfällt, schließt das Ventil praktisch. Die HydroPanel II-Einheiten können für neue oder nachgerüstete Anwendungen verwendet werden, z. B. Einzelduschen oder für komplette Duschräume. Sie sind ideal in Schulen, Fabriken und umgebauten Gebäuden. Optionale Handbrausen, die auf vertikalen Gleitschienen montiert sind, bieten Benutzern mit eingeschränkter Mobilität einen einfachen Duschzugang. Die optionale modulare Verkleidung HydroPanel II bietet einfach zu installierende, ineinandergreifende Edelstahlplatten, um alle freiliegenden Rohrleitungen zu verbergen.

Spezifikation
  • Features

    • The single unit shower mounts easily onto preassembled copper tubing with three screws
    • Pressure balancing valve cartridge quickly compensates for pressure changes and maintains the user adjusted temperature
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • For new or retrofit applications, such as single showers or complete shower rooms in schools, health clubs, factories, and remodeled buildings
Technische Spezifikation
  • Referenznummer450-900-HydroPanel-II
  • ProduktfamilieLavatory Tempering
  • ProduktgruppeTempering Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit