Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydroPanel II shower system with HydroGuard e420 thermostatic valve - HydroPanel II 450-e420E
Powers

HydroPanel II shower system with HydroGuard e420 thermostatic valve - HydroPanel II 450-e420E

Google-Übersetzung,

Das Duschsystem HydroPanel II Serie 450-420E kombiniert HydroGuard T/P Wassersteuerung mit dem Komfort einer modularen Verkleidung. Die Edelstahlummantelung des HydroPanel II bietet ein verdecktes Duschsystem, wo keine Rohrleitungen in der Wand vorhanden oder nicht praktikabel sind. Die Einzeldusche lässt sich einfach mit nur drei Schrauben an vormontierten Kupferrohren montieren. Hinter der Ummantelung verwendet ein HydroGuard e420-Ventil einen thermischen Aktuator, um temperiertes Wasser bereitzustellen und sich an Versorgungswasserschwankungen anzupassen. Der leistungsstarke thermische Aktuator erkennt schnell jede Änderung des Heiß- oder Kaltversorgungsdrucks oder der Temperatur und reagiert, um die vom Benutzer ausgewählten Temperaturen aufrechtzuerhalten. Der Motor schaltet auch das Warmwasser ab, wenn der Kaltwasserversorgungsdruck ausfällt. HydroPanel II-Einheiten können für neue oder nachgerüstete Anwendungen verwendet werden, wie z. B. einzelne Duschen oder für komplette Duschräume. Sie eignen sich ideal für Schulen, Fitnessstudios, Fabriken und umgebaute ältere Gebäude. Optionale Handbrausen, die auf vertikalen Gleitschienen montiert sind, bieten Benutzern mit eingeschränkter Mobilität einen einfachen Duschzugang. Die optionale modulare Verkleidung HydroPanel II bietet einfach zu installierende, ineinandergreifende Edelstahlplatten, um alle freiliegenden Rohrleitungen im Raum zu verbergen.

Spezifikation
  • Features

    • The single unit shower mounts easily onto preassembled copper tubing with three screws
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • For new or retrofit applications such as single showers or complete shower rooms in schools, health clubs, factories, and remodeled buildings
    • Pressure balancing valve cartridge quickly compensates for pressure changes and maintains the user adjusted temperature
Technische Spezifikation
  • Referenznummer450-e420E-HydroPanel-II
  • ProduktfamilieLavatory Tempering
  • ProduktgruppeTempering Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit