Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydroPanel II shower system with HydroGuard T/P series e700 combination valve - HydroPanel II 450-e700
Powers

HydroPanel II shower system with HydroGuard T/P series e700 combination valve - HydroPanel II 450-e700

Google-Übersetzung,

Das HydroPanel II-Duschsystem mit Ventil der HydroGuard T/P-Serie e700 kombiniert Wassersteuerung mit dem Komfort einer modularen Verkleidung. Die Edelstahlummantelung des HydroPanel II bietet ein verdecktes Duschsystem, wo keine Rohrleitungen in der Wand vorhanden oder nicht praktikabel sind. HydroPanel II wird komplett mit Edelstahlummantelung, Ventil der Serie e700 mit Rückschlagventilen, Rohrleitungen, Brausekopf, Endkappe und Montagematerial geliefert. Einige Modelle verfügen über eine Seifenschale aus Edelstahl. Eine optionale Handbrause wird vormontiert mit einer Vollstrahl-Handbrause mit Druckknopf, 60-Zoll-Schlauch, 18-Zoll-Gleitstange und Anschlüssen geliefert. Das Ventil der Serie e700 ist CSA-zugelassen und ASSE-Typ T/P-gelistet.

Spezifikation
  • Features

    • Complete with stainless steel shrouding, Series e700 valve with checkstops, piping, showerhead, end cap, and mounting hardware
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Optional handshower comes pre-assembled with a full spray pushbutton handshower, 60 in. hose, 18 in. mounted glide-bar, and connectors
    • Series e700 valve is CSA approved and ASSE type T/P listed
Technische Spezifikation
  • Referenznummer450-e700-HydroPanel-II
  • ProduktfamilieLavatory Tempering
  • ProduktgruppeTempering Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit