Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESP HydroPanel II infrared sensor system - HydroPanel II 450 Infrared
Powers

ESP HydroPanel II infrared sensor system - HydroPanel II 450 Infrared

Google-Übersetzung,

Das Infrarot-Duschsystem HydroPanel II kombiniert den Komfort einer modularen Verkleidung mit den Vorteilen einer elektronischen Festkörper-Wassersteuerung. Die Edelstahlummantelung des HydroPanel II bietet ein verdecktes Duschsystem, wo keine Rohrleitungen in der Wand vorhanden oder nicht praktikabel sind. Das ESP-Infrarot-Duschsystem basiert auf Infrarot-Technologie, um die Anwesenheit eines Benutzers zu erkennen und temperiertes Wasser in die Dusche zu leiten, wobei die Hände frei sind. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, sendet der ESP-Sensor einen unsichtbaren Infrarotstrahl in den Duschbereich. Wenn ein Badegast in das Feld dieses Strahls eintritt, wird ein Signal an ein Magnetventil gesendet, das sich öffnet und Wasser zum Duschkopf leitet. Solange der Badende vor dem Sensor steht, läuft die Brause für die voreingestellte Brauselaufzeit. Das ESP HydroPanel II ist ideal für neue oder nachrüstbare Anwendungen in Schulen, Gesundheitsclubs, Justizvollzugsanstalten und umgebauten Gebäuden – überall dort, wo es auf Platz, Hygiene und Wassereinsparung ankommt. Temperiertes Wasser kann den ESP HydroPanel-Einheiten über einen Hauptmischer wie das thermostatische Mischventil Powers HydroGuard 430 oder die Hi-Lo Cabinet Supply Fixture zugeführt werden.

Spezifikation
  • Features

    • Ideal for new or retrofit applications in schools, health clubs, correctional facilities, and remodeled buildings
    • Commercial grade non-metallic solenoid valve is slow closing to prevent water hammer
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Shower operates for a preset run time only when bather stands in front of the sensor's infrared beam
Technische Spezifikation
  • Referenznummer450-HydroPanel-II-Infrared
  • ProduktfamilieLavatory Tempering
  • ProduktgruppeInfrared Sensor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit