Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydroPanel II shower system with metering valve - HydroPanel II 450 Meter
Powers

HydroPanel II shower system with metering valve - HydroPanel II 450 Meter

Google-Übersetzung,

Das Duschsystem HydroPanel II Serie 450-4000M kombiniert die Wassersteuerung von Dosierventilen mit dem Komfort einer modularen Verkleidung. Die Edelstahlummantelung des HydroPanel II bietet ein verdecktes Duschsystem, wo keine Rohrleitungen in der Wand vorhanden oder nicht praktikabel sind. Die Einzeldusche lässt sich einfach mit nur drei Schrauben an vormontierten Kupferrohren montieren. Hinter der Ummantelung liefert ein mechanisches Dosierventil vortemperiertes Wasser an einen Duschkopf. Auf Knopfdruck öffnet sich das Dosierventil, um den Wasserfluss für eine voreingestellte Zeit (bis zu 60 Sekunden) zu ermöglichen, und schließt dann automatisch. Die Taste kann jederzeit gedrückt werden, um den Timer neu zu starten. Temperiertes Wasser kann von einem Hauptmischventil wie dem Powers HydroGuard 430 Thermostat-Mischventil oder der Hi-Lo Cabinet Supply Fixture zugeführt werden. Die HydroPanel II-Einheiten können für neue oder nachgerüstete Anwendungen verwendet werden, z. B. Einzelduschen oder für komplette Duschräume. Sie sind ideal in Schulen, Fitnessstudios, Fabriken, Gefängnissen und umgebauten Gebäuden. Optionale Handbrausen, die auf vertikalen Gleitschienen montiert sind, bieten Benutzern mit eingeschränkter Mobilität einen einfachen Duschzugang. Die optionale modulare Verkleidung HydroPanel II bietet einfach zu installierende, ineinandergreifende Edelstahlplatten, um alle freiliegenden Rohrleitungen zu verbergen.

Spezifikation
  • Features

    • For new or retrofit applications, such as single showers or complete shower rooms in schools, health clubs, factories, prisons, and remodeled buildings
    • A mechanical metering valve delivers pretempered water to a showerhead for a preset time (up to 60 seconds) with the push of a button, and then automatically closes
    • Shrouding mounts onto the preassembled copper piping with three screws for easy installation
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
Technische Spezifikation
  • Referenznummer450-HydroPanel-II-Meter
  • ProduktfamilieLavatory Tempering
  • ProduktgruppeTempering Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit