Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESP HydroPanel II sensor system for single and multiple shower system applications - HydroPanel II 450 Piezo
Powers

ESP HydroPanel II sensor system for single and multiple shower system applications - HydroPanel II 450 Piezo

Google-Übersetzung,

Das HydroPanel II Piezo-Duschsystem kombiniert den Komfort einer modularen Verkleidung mit den Vorteilen einer elektronischen Festkörper-Wassersteuerung. Die Edelstahlummantelung des Hydropanel II bietet ein verdecktes Duschsystem, wo keine Rohrleitungen in der Wand vorhanden oder nicht praktikabel sind. Das ESP-Druckknopf-Duschsystem basiert auf der Piezo-Sensortechnologie, um temperiertes Wasser für eine voreingestellte Zeit an eine Dusche zu liefern. Ein Badegast aktiviert das Duschsystem durch Drücken einer Drucktaste. Der Taster dringt in das Magnetfeld eines Näherungssensors ein, der hinter dem Taster montiert ist. Der Sensor sendet dieses Signal an ein Magnetventil, das sich öffnet und Wasser zum Duschkopf leitet. Die Dusche läuft für die voreingestellte Laufzeit oder bis der Badende erneut auf die Taste drückt. Das ESP HydroPanel II ist ideal für neue oder nachrüstbare Anwendungen in Schulen, Gesundheitsclubs, Justizvollzugsanstalten und umgebauten Gebäuden – überall dort, wo es auf Platz, Hygiene und Wassereinsparung ankommt. Temperiertes Wasser kann den ESP HydroPanel-Einheiten über einen Hauptmischer wie das thermostatische Mischventil Powers HydroGuard 430 oder die Hi-Lo Cabinet Supply Fixture zugeführt werden.

Spezifikation
  • Features

    • A bather activates the shower system by pressing a pushbutton that will operate the shower for the pre-set run-time
    • Ideal for new or retrofit applications in schools, health clubs, correctional facilities, and remodeled buildings
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Commercial grade brass solenoid valve is slow closing to prevent water hammer
Technische Spezifikation
  • Referenznummer450-HydroPanel-II-Piezo
  • ProduktfamilieLavatory Tempering
  • ProduktgruppeTempering Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit