Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720
VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720
    Powers

    VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720

    Google-Übersetzung,

    Unterputz-Wanne und Dusche oder nur Dusche, Kombinationsmischer mit batteriebetriebener LCD-Temperaturanzeige für den Einsatz in Duschanwendungen. Verfügt über eine AAA-Alkalibatterie für jahrelange ununterbrochene Lebensdauer. Robuste Ventilkörperkonstruktion aus Messing mit Stellantrieb aus Paraffin schützt vor Temperatur- und Druckänderungen. Interne Komponenten widerstehen Kalkablagerungen und Korrosion. Der einstellbare Drehstopp des Griffs reduziert das Risiko einer Übereinstellung des Griffs. Öffnet sich in Kaltwasserposition, um die Sicherheit des Badegastes zu maximieren. Batterie und Temperaturanzeige sind in einem leicht zugänglichen, wasserdichten Gehäuse untergebracht.

    Spezifikation
    • Features

      • Controls mixed outlet temperature within 10°F (5.5°C) of hot water supply temperature and displays temperature within 1/10th of a degree
      • Provides true protection against pressure and temperature changes
      • Eliminates time and cost for seasonal limit stop adjustment
      • Back-to-back installation without costly cross-over piping
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer720-VisuGuard-Tempering-Valve
    • ProduktfamilieLavatory Tempering
    • ProduktgruppeTempering Valve
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit