Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydroGuard® XP Master Tempering Valves Series - LFMM430
Powers

HydroGuard® XP Master Tempering Valves Series - LFMM430

3.4 von 5 Sternen3.4(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Bleifreie* Modelle verfügbar

Beschreibung:
Master-Temperierventile sind in fünf Größen erhältlich, die Wasser bis zu 208 gpm und so niedrig wie 3 gpm temperieren. Alle Ventile sind nach ASSE 1017 gelistet und nach CSA B125 zertifiziert. Die Ventile verfügen über eine fortschrittliche Paraffin-Betätigungstechnologie für ein dynamisches Ansprechverhalten und eine hervorragende Temperaturregelung bei niedrigem Durchfluss. Die LFMM430-Reihe verfügt außerdem über ein einsitziges Design für eine virtuelle Abschaltung im Falle eines Kaltwasserausfalls, Dreifach-Prüfstopps mit Sieben und eine Annäherungstemperatur von 3 °C (5 °F) für die Warmwasserversorgung mit niedriger Temperatur. Die Ventile sind in rauer bleifreier* Bronze und verchromter Ausführung erhältlich.

Merkmale
• Körper und Sperren aus bleifreiem* Messing für Langlebigkeit und Einhaltung der bleifreien* Installationsanforderungen.
• Das Ventil verwendet eine auf Paraffin basierende fortschrittliche thermische Betätigungstechnologie, um die Auslasstemperatur zu erfassen und einzustellen
• Schmutz- und kalkbeständiges Kegel- und Sitzdesign
• Virtuelle Abschaltung bei Ausfall des Versorgungsdrucks
• Vandalensicherer Verriegelungsmechanismus zur Sicherung der Temperatureinstellung
• Werksgeprüft
• Dreifach-Prüfanschläge mit Drehverbindung
• Raue Bronze- und Chromoberflächen


Spezifikation
  • Specifications
    Maximum Hot Water Supply Temperature - 200°F (93°C)
    Minimum Hot Water Supply Temperature - 5°F (3°C) above set point**
    Minimum Flow*** - 0.5 gpm (1.9 lpm)
    Maximum Operating Pressure - 125 psi (861 kPa)
    Temperature Adjustment Range - Standard 90 – 160°F (32 – 71°C)
                                                           Low 60 – 90°F (16 – 32°C)
    Hot Water Inlet Temperature Range - 120 – 180°F (49 – 82°C)
    Cold Water Inlet Temperature Range - 40 – 80°F (4 – 27°C)
    Listing/Compliance - ASSE 1017, CSA B125

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHydroGuard-XP-Master-Tempering-Valves-Series-LFMM430
  • ProduktfamilieMaster Mixers
  • ProduktgruppeTempering Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTempering valves
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit