Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Intellistation 2 - IoT-enabled Digital Mixing Valve
Powers

Intellistation 2 - IoT-enabled Digital Mixing Valve

Google-Übersetzung,

Mit seinen IoT-Funktionen und Zertifizierungen ist die IntelliStation ® 2 eine intelligente digitale Mischventillösung der nächsten Generation, die über die bloße Regelung der Wassertemperatur hinausgeht. Sie liefert Gebäudeeigentümern und Serviceunternehmen wichtige Informationen zur Leistung ihrer Ventile und zum Zustand ihres Trinkwassersystems in Echtzeit.

Überwachen und steuern Sie Ihr Wassersystem lokal oder aus der Ferne mit dem Farb-Touchscreen oder über die Nexa-Website-Anwendung, mit der Benutzer mit mehreren Standorten oder Ventilen alle ihre IntelliStation 2-Mischventile über eine einzige Schnittstelle überwachen können. Richten Sie einen wöchentlichen Zeitplan zum Energiesparen ein oder führen Sie eine zeitgesteuerte Desinfektion des Wassersystems durch, um das Risiko von durch Wasser übertragenen Bakterien zu verringern. Die Inbetriebnahme ist mit dem neuen Software-Assistenten des Controllers schnell und einfach und die neuen Straßenanschlüsse ermöglichen den Anschluss des Ventils per Druck- oder Schweißverfahren.

Zusätzliche vorverrohrte Optionen ( IntelliStation 2S) bieten dem Besitzer und Installateur mehr Flexibilität und Wartungsfreundlichkeit und machen Intellistation 2 zu einer vielseitigen Lösung mit langer Lebensdauer.

Spezifikation
  • Features

    • Cutting-edge valve design with improved reliability and flow
    • Control water temperature ± 2°F in accordance with ASSE 1017
    • Lead Free* construction to comply with lead free* installation requirement
    • Integral check valves on hot and cold inlets to prevent cross flow
    • Full-color, touch screen display
    • Pass code protected for security
    • Programmable alerts with time stamped history
    • Programmable schedule for setback of temperature
    • High temperature sanitization mode to address waterborne bacteria
    • In case of power failure, valve flows full cold for safety
    • Connect by BAS (Building Automation System) or by Wi-Fi or Ethernet connection to Nexa
    • Natively supports BACnet MS/TP and Modbus protocols
    • Wi-Fi security protocols include WPA2-PSK and WPA2-PEAP-MSCHAPv2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIntelliStation-2S-Mixing-Valve-ISXXXX-VL
  • ProduktfamilieRecirculation Stations
  • ProduktgruppeDigital Water Mixing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
  • Klassifizierung22 11 19
  • Format2014TitelDomestic Water Piping Specialties
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit