Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IntelliStation 2S Pre-Piped Digital Water Mixing System
IntelliStation 2S Pre-Piped Digital Water Mixing System
    Powers

    IntelliStation 2S Pre-Piped Digital Water Mixing System

    Google-Übersetzung,

    IntelliStation® 2S - Vorinstalliertes digitales Wassermischsystem

    Spezifikation
    • Features

      • Cutting-edge valve design with improved reliability
      • Lead Free* construction to comply with lead free* installation requirement
      • Integral check valves on hot and cold inlets to prevent cross flow
      • Full-color, touch screen display
      • Programmable set point range 60°F to 180°F for wide range of temperature
      • Control water temperature ±2°F in accordance with ASSE 1017
      • Digital temperature and pressure sensors on inlets, outlet, and return
      • Configurable on-site without special equipment or software
      • Passcode protected for security
      • Programmable alerts
      • Programmable schedule for setback of temperature
      • Time Stamped error message history
      • High temperature Sanitization mode to address waterborne bacteria
      • In case of power failure, full cold valve flow for safety
      • Mixed outlet temperature adjusted/monitored at the valve or remotely by BAS (Building Automation System) or by Wi-Fi or Ethernet connection to Nexa
      • Natively supports BACnet MSTP and Modbus protocols
      • Wi-Fi security protocols include WPA2-PSK and WPA2-PEAP-MSCHAPv2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIntelliStation-2S-Pre-Piped-Digital-Water-Mixing-System_ISXXXX-VL
    • ProduktfamilieRecirculation Stations
    • ProduktgruppeDigital Water Mixing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
    • Klassifizierung22 11 19
    • Format2014TitelDomestic Water Piping Specialties
    • OmniClassNummer23-27 31 29
    • OmniClassTitelMixing Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit