Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydroGuard XP Lead Free* series LFSH1430 Hi/Lo master tempering valves - LFSH1430
Powers

HydroGuard XP Lead Free* series LFSH1430 Hi/Lo master tempering valves - LFSH1430

Google-Übersetzung,

Einzellösung Hi/Lo-Ventile, erhältlich in drei Größen, die Wasser so hoch wie 201 gpm und so niedrig wie 1 gpm temperieren. Alle Ventile sind nach ASSE 1017 gelistet und nach CSA B125 zertifiziert. Die Ventile verfügen über eine fortschrittliche Paraffin-Betätigungstechnologie und ein Booster-Trichterdesign für dynamisches Ansprechverhalten und überlegene Temperaturregelung bei niedrigem Durchfluss. Die LFSH1430-Reihe verfügt außerdem über ein einsitziges Design für eine virtuelle Abschaltung im Falle eines Kaltwasserausfalls, Dreifach-Prüfstopps mit Sieben und eine Annäherungstemperatur von 3 °C (5 °F) für die Warmwasserversorgung mit niedriger Temperatur. Ventile sind in bleifreier* Rohbronze und verchromter Ausführung erhältlich.


Spezifikation
  • Features

    • Superior low flow temperature control and shut off in the event of cold water failure
    • Dirt and lime resistant poppet and seat design
    • Temper water as high as 201 gpm and as low as 1 gpm with thermostatic tempering valve listed to ASSE 1017 and certified to CSA B125
    • Vandal-resistant locking mechanism secures temperature setting
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLFSH1430-HydroGuard-Tempering-Valve
  • ProduktfamilieMaster Mixers
  • ProduktgruppeTempering Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTempering valves
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit