Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LFe480 / LFG480 Series
Powers

LFe480 / LFG480 Series

Google-Übersetzung,

Konzipiert für Toilettenanwendungen, bei denen die Temperatur des Warmwassers für eine sichere und wirtschaftliche Nutzung kontrolliert werden muss. Ein fortschrittlicher thermischer Aktuator erkennt und kompensiert schnell Schwankungen der Auslasstemperatur, die durch Wassertemperatur- und Druckänderungen in der Versorgungsleitung verursacht werden. Die robuste Konstruktion mit massivem bleifreiem* Messinggehäuse und korrosionsbeständigen Innenkomponenten gewährleistet jahrelangen zuverlässigen, störungsfreien Betrieb. Der Temperatureinstellschaft lässt sich einfach einstellen und verfügt über eine Sicherungsmutter, um Manipulationen zu verhindern. Serie LFG480 = 0,25 gpm und Serie LFE480 = 0,50 gpm. Gelistet nach ASSE 1070 und IAMPO cUPC.

Diese Modelle erfüllen die statistischen Kriterien des reduzierten Q-Tests von 0,5 ppb für Blei gemäß Abschnitt 9.5.1.1 von NSF/ANSI/CAN 61.

Merkmale

  • Für Toilettenanwendungen, bei denen die Wassertemperatur für eine sichere Verwendung kontrolliert werden muss
  • Erkennt und kompensiert schnell Schwankungen der Auslasstemperatur, die durch Temperatur- und Druckänderungen in der Versorgungsleitung verursacht werden
  • Einstellbare Temperaturauswahl mit Sicherungsmutter, um Manipulationen zu verhindern
  • Das bleifreie* Messinggehäuse und die korrosionsbeständigen Innenkomponenten gewährleisten jahrelangen zuverlässigen Betrieb
Spezifikation
  • Lavatory thermostatic mixing valve shall be ASSE 1070 and cUPC listed. All internal components shall be from corrosion resistant material. The valve must control each performance standard down to 0.25 gpm (1.00 lpm) for LFG480 and 0.5 gpm (1.90 lpm) for LFE480.

    Capacity of the valve must be 3 gpm (11 lpm) @ 45psi differential or 4 gpm (15 lpm) @ 45psi differential. Thermostatic lavatory mixing valve shall be constructed using Lead Free* brass material which shall comply with state codes and standards, where applicable requiring reduced lead content. Control temperature must be adjustable between 80–120° F (32–43°C) with a locking nut to prevent unauthorized or accidental adjustment. The valve shall contain integral checks to prevent cross flow and inlet screens to filter debris. The valve shall be a Powers Series LFG480 or LFE480.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLFe480-LFG480_Series
  • ProduktfamilieLavatory Tempering
  • ProduktgruppeTempering Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-27
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTempering valves
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit