Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydroGuard Lead Free* Series LFLM495 thermostatic tempering valves - LFLM495
Powers

HydroGuard Lead Free* Series LFLM495 thermostatic tempering valves - LFLM495

Google-Übersetzung,

Entwickelt für einzelne und mehrere Toilettenanwendungen, bei denen die Temperatur von heißem Wasser für eine sichere und wirtschaftliche Nutzung geregelt werden muss. Ein fortschrittlicher thermischer Aktuator erkennt und kompensiert schnell Temperaturschwankungen am Auslass, die durch Wassertemperatur- und Druckänderungen in der Versorgungsleitung verursacht werden. Die Serie LFLM495 verfügt über die fortschrittliche Antriebstechnologie auf Paraffinbasis von Powers, integrierte Kontrollen und Einlasssiebe, um Querströmung und Kontamination zu verhindern. Die robuste Konstruktion verfügt über ein solides bleifreies* Messinggehäuse und korrosionsbeständige interne Komponenten, die einen jahrelangen zuverlässigen, störungsfreien Betrieb gewährleisten. Der Griff zur Temperatureinstellung ist einfach einzustellen und verfügt über einen Verriegelungsmechanismus, um Manipulationen zu verhindern. Die HydroGuard-Serie LFLM495 ist ASSE 1069- und 1070-gelistet und CSA B125-zertifiziert.

Spezifikation
  • Features

    • Adjustable temperature selection with locknut to prevent tampering
    • Quickly senses and compensates for outlet temperature fluctuations caused by temperature and pressure changes in the supply line
    • Lead-Free* brass body and corrosion-resistant internal components ensure years of dependable service
    • For single and multiple lavatory applications where the water temperature must be controlled for safe use
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLFLM495-HydroGuard-Tempering-Valve
  • ProduktfamilieMaster Mixers
  • ProduktgruppeTempering Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTempering valves
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit