Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hot water tank capacity extender - LFLM496-HTK
Powers

Hot water tank capacity extender - LFLM496-HTK

Google-Übersetzung,

Die Kapazitätserweiterung des Warmwasserspeichers LFLM496-HTK erhöht die Warmwasserkapazität um bis zu 133 %, je nach Speicher- und Kaltwassertemperaturdurchfluss. Ermöglicht die Einstellung des Warmwasserspeichers auf eine höhere Temperatur, um das Auftreten von Legionellen und anderen im Wasser enthaltenen Bakterien zu minimieren. Temperaturregelung nach ASSE 1017 und ASSE 1070 bis auf 0,5 gpm. Reduziert die Installationszeit um bis zu 50 %. Einstellbare Temperaturauswahl mit Sperre. Fortschrittlicher thermischer Aktuator für präzise Steuerung. Integrierte Kontrollen und Siebe verhindern Querströmung und Kontamination. Einfach zu bestellen, einfach zu dimensionieren, einfach zu installieren.


Spezifikation
  • Features

    • Includes thermostatic valve, corrugated stainless steel connector, tee, and elbow
    • Allows a higher temperature setting to minimize the occurrence of legionella and other waterborne bacteria
    • Precise temperature control to ASSE 1017 and ASSE 1070 down to 0.5 gpm
    • Increases hot water capacity from the hot water tank by up to as much as 133% depending on storage and incoming cold water temperature
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLFLM496-HTK-Master-Mixing-Valve
  • ProduktfamilieMaster Mixers
  • ProduktgruppeTempering Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTempering valves
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit